SDG01.3330
SDG01.3330
Tuotekuvaus: SDG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Pään suunta eteenpäin |
02 | Pään suunta vasemmalle |
03 | Pään suunta oikealle |
04 | Pään suunta taaksepäin |
(2) | |
1103 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), suoratoiminen kosketin |
3330 | 3 avautuvaa kosketinta (NC), suoratoiminen kosketin |
3440 | 3 avautuvaa kosketinta (NC), porrastettu suoratoiminen kosketin |
1044 | 1 avautuva kosketin (NC) / 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), suoratoiminen kosketin |
- Pään suunta eteenpäin
- Metallikotelo
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Pitkä käyttöikä
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SDG01.3330 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101016697 |
EAN (European Article Number) |
4030661611570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Bruttopaino |
425 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvakoskettimien lukumäärä |
3 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
2 000 000 kytkentäalue |
B10D Sulkeutuva kosketin (NO) |
1 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Pakkoavausliike |
14 mm |
Pakkoavausvoima, minimi |
5 N |
Note (Positive break force) |
jokaiselle NC-koskettimelle |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,5 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
43 mm |
Leveys |
50 mm |
Korkeus |
152 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
400 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
2,5 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
8 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
5 A |
Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Datalehti. (väliaikainen PDF)
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kosketinkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.5.2024 21.05