SDG01.3440
Tuotenumero:101174274

Tuotekuvaus
- Pään suunta eteenpäin
- Metallikotelo
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Pitkä käyttöikä
Tilaustiedot
TuotekuvausSDG01.3440
Tuotenumero (tilausnumero)101174274
EAN (European Article Number)4030661605265
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino400g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvakoskettimien lukumäärä3
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
B10D Sulkeutuva kosketin (NO)1.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Pakkoavausliike14mm15,5mm
Pakkoavausvoima, minimi5N
Note (Positive break force)jokaiselle NC-koskettimelle
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus43mm
Leveys50mm
Korkeus152mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus2,5kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-158A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-135A
KytkinosaAvautuva (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.11.2026 klo 16.46