SE-100 C AUSWERTEGERAET
Tuotenumero:101153919

Tuotekuvaus
- 1 ... 2 turvareunan (-reunojen) valvontaan
- 1 turvakosketin, STOP 0
- 1 Hälytyslähtö
Tilaustiedot
TuotekuvausSE-100 C AUSWERTEGERAET
Tuotenumero (tilausnumero)101153919
EAN (European Article Number)4030661289168
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN ISO 13849-1EN ISO 13850
IlmastorasitusEN ISO 13856-2
Kotelon materiaaliMuovi, kestomuovi
Reaktioaika, maksimi16ms
Bruttopaino166g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Elektroninen sulakeKyllä
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
Palautus jännitteensyötön katkaisulla Kyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Ledien lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä1
Apukosketinlähtöjen lukumäärä1
Turvaluokitus
Performance Level, up toc
Luokka EN ISO 13849 mukaan1
Luokka EN 954 mukaan1
PFH arvo2,24 x 10⁻⁶/h
Note (PFH-value)maks. 5 000 kytkentäjaksoa/vuosi
Mission time20Year(s)
Stop-Luokka0
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi20.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus200m
Kaapelikoko, maksimi2 x 1,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys22,5mm
Korkeus100mm
Syvyys121mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature+5 ... +55 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 0,15 mm
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0110 mukaan2
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -10 % / +20 %
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta150mA
Nimellisjännite DC, minimi21,6VDC
Nimellisjännite DC, maksimi28,8VDC
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-132A
Sähköinen virrankulutus, maksimi4W
Käynnistysviive, maksimi300ms
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Indicated operating statesTurvareunan toiminta
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Turvareunat
Huomautus
Note (General)If there it any risk whatsoever, the machine may not be restarted.The overall machine safety depends on the professional mounting and installation of the safety monitoring module and the signal transmitter, as well as on the correct and professional electrical connection of the components.
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)Jos vain yksi turvareuna on kytkettynä, liittimet S12/S22 on sillattava.Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu jännitteettömässä tilassa.Sekä manuaalisessa että automaattisessa resetoinnissa on noudatettava standardin EN 1760-2 vaatimuksia (kaavio A2, A3).Tarvittaessa manuaalinen palautus tehdään koneen ohjausjärjestelmässä.Turvareunojen SE 40 / SE 70 valvonta turvareleellä SE-100C PL c, luokka 1.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 09.08.2026 klo 21.26