SE-304 C AUSWERTEGERAET
Tuotenumero:101165883

Tuotekuvaus
- 1 ... 4 turvareunan (-reunojen) valvontaan
- 1 turvakosketin, STOP 0
- 1 Hälytyslähtö
Tilaustiedot
TuotekuvausSE-304 C AUSWERTEGERAET
Tuotenumero (tilausnumero)101165883
EAN (European Article Number)4030661293622
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss number, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN ISO 13849-1EN ISO 13850
IlmastorasitusEN ISO 13856-2
Kotelon materiaaliMuovi, kestomuovi
Reaktioaika, maksimi17ms
Bruttopaino175g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Elektroninen sulakeKyllä
Köysikatkon tunnistus Kyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
KäynnistystuloKyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
Palautus laskevalla reunallaKyllä
Palautus jännitteensyötön katkaisulla Kyllä
MaasuluntunnistusKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Ledien lukumäärä5
Heti toimivien apupuolijohdelähtöjen lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä1
Apukosketinlähtöjen lukumäärä1
Turvaluokitus
Performance Level, up tod
Luokka EN ISO 13849 mukaan3
Luokka EN 954 mukaan3
PFH arvo1,01 x 10⁻⁷/h
Note (PFH-value)maks. 5 000 kytkentäjaksoa/vuosi
Mission time20Year(s)
Stop-Luokka0
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus200m
Kaapelikoko, maksimi2 x 1,5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Liitäntä (mekaaninen)Screw terminals
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys22,5mm
Korkeus100mm
Syvyys121mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature+5 ... +55 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 0,15 mm
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0110 mukaan2
Sähköiset tiedot
Taajuusalue50Hz
Operating voltage24 VAC -10 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Rated operating voltage24VAC
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta500mA
Syöttöjännite, 50 Hz, minimi21.6VAC
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi28.8VAC
Nimellisjännite DC, minimi21,6VDC
Nimellisjännite DC, maksimi28,8VDC
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-132A
Sähköinen virrankulutus, maksimi4W
Pull-in delay at RESET100 ms ... 2000 ms
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Indicated operating statesSallittu toimintavianosoitin
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Turvareunat
Huomautus
Note (General)If there it any risk whatsoever, the machine may not be restarted.The overall machine safety depends on the professional mounting and installation of the safety monitoring module and the signal transmitter, as well as on the correct and professional electrical connection of the components.
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)Jos kytkettyjä turvareunoja on vähemmän kuin 4, noudata seuraavaa kaaviota.Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu jännitteettömässä tilassa.Sekä manuaalisessa että automaattisessa resetoinnissa on noudatettava standardin EN 1760-2 vaatimuksia (kaavio A2, A3).Turvareunojen SE 40 / SE 70 valvonta turvareleellä SE-304C PL d, luokka 3.Valvottu manuaalinen kuittaus tai automaattinen kuittaus: Manuaalinen kuittaus laskevalla reunalla (kytkentä ”0-1-0” ajassa 100 ms – 2 s välillä X2-X3). Automaattinen kuittaus aktivoidaan liitännällä A3-X2.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.08.2026 klo 21.46