schmersal_s_icon.png

SE-AL10-2500 PACKED ALU. RAIL

Tuotenumero: 101172179

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Alumiiniprofiili ilman alumiinijalkaa
  • laitteelle Kumiprofiili SE-P40

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SE-AL10-2500 PACKED ALU. RAIL

Tuotenumero (tilausnumero)

101172179

EAN (European Article Number)

4030661300320

eCl@ss number, version 12.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 11.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 9.0

35-02-01-90

ETIM number, version 7.0

EC000386

ETIM number, version 6.0

EC000386

Yleiset ominaisuudet

Profiililistan materiaali

Al-MG Si OF22

Bruttopaino

480 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

2 500 mm

leveys

25 mm

Korkeus

9 mm

Huomautus

Note (General)

Greater lengths possible by laying several aluminium profiles in line


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 26.12.2024 11.31