SE-AL10-2500 PACKED ALU. RAIL
Artikelnummer:
101172179
SE-AL10-2500 PACKED ALU. RAIL
Artikelnummer:
101172179
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Aluminiumprofiel zonder flens
- voor Rubberprofiel SE-P40
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SE-AL10-2500 PACKED ALU. RAIL |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101172179 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661300320 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Algemene gegevens
Materiaal van de profiellijst |
Al-MG Si OF22 |
Brutogewicht |
480 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
2.500 mm |
Breedte |
25 mm |
Hoogte |
9 mm |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
grotere lengtes mogelijk door het aaneenschakelen van meerdere aluminiumprofielen |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/08/2024 23:50