SE-CC 1302 SPIRALKABEL
Tuotenumero:101158588

Tuotekuvaus
- Kiinteällä kaapelilla 5-napainen
Tilaustiedot
TuotekuvausSE-CC 1302 SPIRALKABEL
Tuotenumero (tilausnumero)101158588
EAN (European Article Number)4030661291574
eCl@ss number, version 12.027-06-01-02
eCl@ss number, version 11.027-06-01-02
eCl@ss number, version 9.027-06-23-08
ETIM number, version 7.0EC000247
ETIM number, version 6.0EC000247
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino120g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Halogen freeKyllä
Kaapelijohtojen lukumäärä5
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus3m
Number of cable wires5
johdon poikkipinta-ala0,5mm²
Cable diameter5,8mm
Colour of the Cable mantleBlack
Kaapelivaipan materiaaliTPU
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-40 ... +90 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus1,5kV
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Johdinvastus, maksimi79Ω
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.09.2026 klo 20.37