SE-G 8406 KLEBER-SET SE-P40 ,SE-T40,
Tuotenumero:101175392

Tilaustiedot
TuotekuvausSE-G 8406 KLEBER-SET SE-P40 ,SE-T40,
Tuotenumero (tilausnumero)101175392
EAN (European Article Number)4030661305226
eCl@ss number, version 12.023-33-01-05
eCl@ss number, version 11.023-33-01-05
eCl@ss number, version 9.023-33-01-05
ETIM number, version 7.0EC000529
ETIM number, version 6.0EC000529
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino20g
Huomautus
Note (General)For adhesion of the SE-T40 / SE-T70 end caps to the rubber profile
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.07.2026 klo 06.56