SE-P40-1250 VERP.GUMMIPROF.1,25M
Tuotenumero:101172155

Tuotekuvaus
- Profiilissa oleva lika ja kosteus kompensoidaan suurimmaksi osaksi
- Ei reagoi ympäristöolosuhteisiin
- n. 40 mm korkea
Tilaustiedot
TuotekuvausSE-P40-1250 VERP.GUMMIPROF.1,25M
Tuotenumero (tilausnumero)101172155
EAN (European Article Number)4030661300184
eCl@ss number, version 12.027-27-34-01
eCl@ss number, version 11.027-27-34-01
eCl@ss number, version 9.027-27-34-01
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Lisätietoja (Tilaustiedot)Esimerkki:
kumiprofiili, SE-P40-1250
alumiiniprofiili, SE-AL 10-1250
Lähetin / vastaanotinSE-SET
turvamonitorimoduuli, SE-304 C
optiona:
tulpatSE-T40; tarra SE-G8406
Muut lisätarvikkeetTurvareunajärjestelmä koostuu yksittäisistä komponenteista. Komponentit on tilattava erikseen.
kumiprofiili, SE-P40-1250
alumiiniprofiili, SE-AL 10-1250
Lähetin / vastaanotinSE-SET
turvamonitorimoduuli, SE-304 C
optiona:
tulpatSE-T40; tarra SE-G8406
Muut lisätarvikkeetTurvareunajärjestelmä koostuu yksittäisistä komponenteista. Komponentit on tilattava erikseen.
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN ISO 13850
MuotoutumisenkestävyysHyvä
Materiaalikestävyys (happo)Hyvä
Kumiprofiilin materiaaliEPDM, 65 Shore A
Note (Material of the rubber profile)Kansainvälinen lyhenne: EPDM, 65 Shore AKemiallinen nimi: etyleeni-propyleeni-terpolymeeri
Bruttopaino435g
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi20.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus1.250mm
leveys25mm
Levesy, minimi400mm
Leveys, maksimi10.000mm
Korkeus, noin38mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Material temperature resistance (short-term)-50 ... +170 °C
Material temperature resistance (long-term)-30 ... +140 °C
Huomautus
Note (General)If a higher resistance is required, choose safety edge profiles with 20 µm plastic coating. The coating must be submitted to low mechanical loads only.
Huomautus - Kemikaalikestävyys
Materiaalikestävyys (polttoaine)alhainen
Materiaalikestävyys (liuotinaine)heikko - tyydyttävä
Materiaalikestävyys (öljy)alhainen
Materiaalikestävyys (otsoni)Erinomainen
Materiaalin kestävyys (joustavuus lämpötilassa 20 °C)Hyvä
Materiaalikestävyys (säätilat)Erinomainen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.07.2026 klo 04.14