SE-P40-NBR 2500 VERP.GUMMIPROF.2,5M
Tuotenumero:101174454

Tuotekuvaus
- Profiilissa oleva lika ja kosteus kompensoidaan suurimmaksi osaksi
- Ei reagoi ympäristöolosuhteisiin
- n. 40 mm korkea
Tilaustiedot
TuotekuvausSE-P40-NBR 2500 VERP.GUMMIPROF.2,5M
Tuotenumero (tilausnumero)101174454
EAN (European Article Number)4030661303734
eCl@ss number, version 12.027-27-34-01
eCl@ss number, version 11.027-27-34-01
eCl@ss number, version 9.027-27-34-01
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Lisätietoja (Tilaustiedot)Esimerkki:
kumiprofiili, SE-P40-1250
alumiiniprofiili, SE-AL 10-1250
Lähetin / vastaanotinSE-SET
turvamonitorimoduuli, SE-304 C
optiona:
tulpatSE-T40; tarra SE-G8406
Muut lisätarvikkeetTurvareunajärjestelmä koostuu yksittäisistä komponenteista. Komponentit on tilattava erikseen.
kumiprofiili, SE-P40-1250
alumiiniprofiili, SE-AL 10-1250
Lähetin / vastaanotinSE-SET
turvamonitorimoduuli, SE-304 C
optiona:
tulpatSE-T40; tarra SE-G8406
Muut lisätarvikkeetTurvareunajärjestelmä koostuu yksittäisistä komponenteista. Komponentit on tilattava erikseen.
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN ISO 13850
Kumiprofiilin materiaaliNBR Perbunan®
Bruttopaino880g
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi20.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus2.500mm
leveys25mm
Levesy, minimi400mm
Leveys, maksimi10.000mm
Korkeus, noin38mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Huomautus
Note (General)In the extremities of the safety edge at approx. 60 mm (SE 40) or 50 mm (SE 70) finger guard is not guaranteed. Upon actuation of this area, the transmitter/receiver is pushed into the lower profile section and the switching signal is evaluated, but the
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.07.2026 klo 02.27