SE-SET VER.2.0 10,5M/20M SENSOR SET
Tuotenumero:101181969

Tuotekuvaus
- Lähetin + vastaanotin
Tilaustiedot
TuotekuvausSE-SET VER.2.0 10,5M/20M SENSOR SET
Tuotenumero (tilausnumero)101181969
EAN (European Article Number)4030661316550
eCl@ss number, version 12.027-27-34-91
eCl@ss number, version 11.027-27-34-91
eCl@ss number, version 9.027-27-34-91
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliPolyurethane
Bruttopaino420g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi400mm
Toimintasäde, maksimi10.000mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Cable length, Transmitter10,5m
Cable length, Receiver20m
Kaapelikoko, maksimi3 x 0,14 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus37mm
Halkaisija11,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP68
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Sähköiset tiedot
Operating voltage10 ... 14 VDC
Rated operating voltage10 ... 14 VDC
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.08.2026 klo 10.45