SE-SET VER.2.0 3M/10,5M SENSOR SET
Tuotenumero:101179373

Tuotekuvaus
- Lähetin + vastaanotin
Tilaustiedot
TuotekuvausSE-SET VER.2.0 3M/10,5M SENSOR SET
Tuotenumero (tilausnumero)101179373
EAN (European Article Number)4030661312064
eCl@ss number, version 12.027-27-34-91
eCl@ss number, version 11.027-27-34-91
eCl@ss number, version 9.027-27-34-91
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliPolyurethane
Bruttopaino150g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi400mm
Toimintasäde, maksimi10.000mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Cable length, Transmitter10,5m
Cable length, Receiver3m
Kaapelikoko, maksimi3 x 0,14 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus37mm
Halkaisija11,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP68
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Sähköiset tiedot
Operating voltage10 ... 14 VDC
Rated operating voltage10 ... 14 VDC
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 09.09.2026 klo 11.18