SE-SET VER.2.0 7M/9,5M SENSOR SET
Tuotenumero:101182929

Tuotekuvaus
- Lähetin + vastaanotin
Tilaustiedot
TuotekuvausSE-SET VER.2.0 7M/9,5M SENSOR SET
Tuotenumero (tilausnumero)101182929
EAN (European Article Number)4030661318486
eCl@ss number, version 12.027-27-34-91
eCl@ss number, version 11.027-27-34-91
eCl@ss number, version 9.027-27-34-91
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliPolyurethane
Bruttopaino265g
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi400mm
Toimintasäde, maksimi10.000mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Cable length, Transmitter7m
Cable length, Receiver9,5m
Kaapelikoko, maksimi3 x 0,14 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus37mm
Halkaisija11,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP68
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.09.2026 klo 19.25