SE-T70 ENDKAPPE
Tuotenumero:101167879

Tuotekuvaus
- laitteelle Kumiprofiili SE-P70
Tilaustiedot
TuotekuvausSE-T70 ENDKAPPE
Tuotenumero (tilausnumero)101167879
EAN (European Article Number)4030661521336
eCl@ss number, version 12.027-27-34-91
eCl@ss number, version 11.027-27-34-91
eCl@ss number, version 9.027-27-34-91
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Yleiset ominaisuudet
MuotoutumisenkestävyysHyvä
Materiaalikestävyys (happo)Hyvä
Kumiprofiilin materiaaliEPDM, 65 Shore A
Kosketinelementin värimusta
Bruttopaino9g
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys30mm
Korkeus, noin70mm
Ympäristöolosuhteet
Material temperature resistance (short-term)-50 ... +170 °C
Material temperature resistance (long-term)-30 ... +140 °C
Huomautus - Kemikaalikestävyys
Materiaalikestävyys (polttoaine)alhainen
Materiaalikestävyys (liuotinaine)heikko - tyydyttävä
Materiaalikestävyys (öljy)alhainen
Materiaalin kestävyys (joustavuus lämpötilassa 20 °C)Hyvä
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.08.2026 klo 11.38