SEP01.4.2.0.22/95
Tuotenumero:101022771
Arkisto

Tuotekuvaus
- Hätäpysäytyspainike metalli Ø 49 mm
- 2 mustaa toimintapainiketta Ø 42 mm mm
- Metallikotelo korotus hätäpysäytyspainikkeelle
- irrotettavalla alumiinisella pohja- ja takakannella
- Pysty- ja seinäasennus mahdollisia
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausSEP01.4.2.0.22/95
Tuotenumero (tilausnumero)101022771
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
eCl@ss number, version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalijauhepinnoitus
Kotelon väriRAL 7004
Bruttopaino4.200g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sopii hätäkatkaisuun Kyllä
Rakennussarja mahdollinen Kyllä
Hätäpysäytyskytkimien lukumäärä1
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä2
Käyttöpainikkeiden lukumäärä (asemointiosat)2
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, maksimi1.5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys460mm
Korkeus160mm
Syvyys140mm
Pituus x leveys x korkeusKäyttöpainikkeet (osien sijoitus): 42 mmLukkiutuva hätäseispainike: 49 mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP54
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite440 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15250VAC
Käyttöluokka AC-158A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-135A
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Huomautus
Note (General)1 NO/1 NC contact per unit, 1 NO/1 NC contact for Emergency-Stop
Note (Number of Emergency Stop button)Käsittäen: EDP42SW; EF10.1; EF03.1
Note (Number of operating push buttons (positioning parts))Käsittäen: EDRR50RT; EFR; EF303.1
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.10.2026 klo 05.52