SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1
Tuotenumero:103008216

Tuotekuvaus
- kevytmetalliseosvalu
- 2 osainen kotelo
- Pysty- ja seinäasennus mahdollisia
- Ergonominen käyttö
- Riviliittimet ja rele voidaan asentaa sisäpuolelle.
- Paneeli 8 painikkeelle ja merkkilampulle
- Kannen alle poratut reiät ja keskusreikä Ø = 22,3mm
Tilaustiedot
TuotekuvausSEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1
Tuotenumero (tilausnumero)103008216
EAN (European Article Number)4030661452852
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
eCl@ss number, version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalijauhepinnoitus
Bruttopaino4.300g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sopii hätäkatkaisuun Kyllä
Rakennussarja mahdollinen Kyllä
Hätäpysäytyskytkimien lukumäärä1
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä2
Käyttöpainikkeiden lukumäärä (asemointiosat)2
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys494mm
Korkeus184mm
Syvyys160mm
Pituus x leveys x korkeusKäyttöpainikkeet (osien sijoitus): 55 mmLukkiutuva hätäseispainike: 38.5 mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite440 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15250VAC
Käyttöluokka AC-158A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-135A
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Huomautus
Note (General)1S/1Ö per control unit; 2S/2Ö for emergency stopCentral part suitable for fitting of up to 10 additional command devices and indicator lights (Ø 22 mm)Optional: actuators with low actuating force
Note (Number of Emergency Stop button)Käsittäen: EDRR40RT; EFR; EF303.1
Note (Number of operating push buttons (positioning parts))Consists of: ADP55, RF10; RF03
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 17.39