SEPG05.3.L.22
Tuotenumero:101172767

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 3:lla kiinnitysreiällä Ø 22,3 mm
- 2 osainen kotelo
- Pysty- ja seinäasennus mahdollisia
- kevytmetalliseosvalu
- Ergonominen käyttö
- Riviliittimet ja rele voidaan asentaa sisäpuolelle.
- Paneeli 8 painikkeelle ja merkkilampulle
- Kannen alle poratut reiät ja keskusreikä Ø = 22,3mm
Tilaustiedot
TuotekuvausSEPG05.3.L.22
Tuotenumero (tilausnumero)101172767
EAN (European Article Number)4250116202911
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
eCl@ss number, version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalijauhepinnoitus
Bruttopaino4.430g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sopii hätäkatkaisuun Kyllä
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys494mm
Korkeus184mm
Syvyys160mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Huomautus
Note (General)Central part suitable for fitting of up to 10 additional command devices and indicator lights (Ø 22 mm)Optional: actuators with low actuating force
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 04.10.2026 klo 21.26