SEPK02.0.4.0.22/95
Tuotenumero:101027371

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- 2 mustaa toimintapainiketta Ø 55 mm
- 1 Hätäpysäytyspainike kestomuovi
- Pysty- ja seinäasennus mahdollisia
- 2 osainen kotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausSEPK02.0.4.0.22/95
Tuotenumero (tilausnumero)101027371
EAN (European Article Number)4250116202812
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
eCl@ss number, version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Kotelon materiaaliMuovi
Bruttopaino1.900g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sopii hätäkatkaisuun Kyllä
Rakennussarja mahdollinen Kyllä
Hätäpysäytyskytkimien lukumäärä1
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Käyttöpainikkeiden lukumäärä (asemointiosat)2
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, maksimi1.5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys469mm
Korkeus185mm
Syvyys137mm
Pituus x leveys x korkeusKäyttöpainikkeet (osien sijoitus): 55 mmLukkiutuva hätäseispainike: 38.5 mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite440 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15250VAC
Käyttöluokka AC-158A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-135A
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Huomautus
Note (General)1 NO/1 NC contact per unit, 1 NO/1 NC contact for Emergency-Stop8 knockouts for additional operating devices Ø 22.3 mmOptional: actuators with low actuating force
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.10.2026 klo 11.04