SEPK02.0.L.22
Tuotenumero:101027369

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- 3:lla kiinnitysreiällä
- 3:lla kiinnitysreiällä Ø 22,3 mm
- 2 osainen kotelo
- Pysty- ja seinäasennus mahdollisia
- 2 mustaa toimintapainiketta Ø 55 mm
- 1 Hätäpysäytyspainike kestomuovi
Tilaustiedot
TuotekuvausSEPK02.0.L.22
Tuotenumero (tilausnumero)101027369
EAN (European Article Number)4250116202836
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
eCl@ss number, version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Kotelon materiaaliMuovi
Bruttopaino2.060g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sopii hätäkatkaisuun Kyllä
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys469mm
Korkeus185mm
Syvyys140mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Huomautus
Note (General)8 knockouts for additional operating devices Ø 22.3 mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.09.2026 klo 03.51