SEPLC05.2.L.22
Tuotenumero:101188796

Tuotekuvaus
- 3:lla kiinnitysreiällä Ø 22,3 mm
- Alumiinikotelo
- Paneeli ohjauspainikkeille ja merkkilampuille
- irrotettava alumiinilevy L x K = 230 x 150 mm
Tilaustiedot
TuotekuvausSEPLC05.2.L.22
Tuotenumero (tilausnumero)101188796
EAN (European Article Number)4250116203147
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
eCl@ss number, version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalijauhepinnoitus
TiivistemateriaaliAlumiini
Kotelon väriRAL 7004
Bruttopaino4.730g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sopii hätäkatkaisuun Kyllä
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys510mm
Korkeus160mm
Syvyys175mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP54
Huomautus
Note (General)1 NO/1 NC contact per unit, 1 NO/1 NC contact for Emergency-StopOptional: actuators with low actuating force
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.11.2026 klo 11.24