SET SL 300-2950
Tuotenumero:101097610
Arkisto

Tuotekuvaus
- Vankka rakenne
- 2 Koskettimet
- Voidaan asentaa liimanlevityskoneisiin, viilupuristimiin jne.
- Saatavana eri pituuksia
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausSET SL 300-2950
Tuotenumero (tilausnumero)101097610
eCl@ss number, version 12.027-27-06-90
eCl@ss number, version 11.027-27-06-90
eCl@ss number, version 9.027-27-06-90
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: Turvarajakytkin ei kuulu toimitukseen. Seuraavat versiot ovat valittavissa: 1 suljin (NO) / 1 avaaja (NC) T3K 335-11Z-U90 - Metallikotelo T3K 336-11Z-U90 - Muovikotelo
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Asennoituva materiaaliMuovi, kestomuovi
Profiililistan materiaaliAlumiini
Sivulevyn materiaaliAlumiini
Bruttopaino17.400g
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys100mm
Korkeus260mm
Pituus (L1)2.950mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-20 ... +55 °C
Storage and transport temperature-20 ... +70 °C
Sähköiset tiedot
Kytkinosakatso kytkinkuvaus
Kytkentäperiaatekatso kytkinkuvaus
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääAsennoituvaSaranareunaprofiili
Asennusmateriaalin toimitus sisältääKiinnitysprofiiliSivukilvet
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.10.2026 klo 05.19