SET UDS/USB
Tuotenumero:101182090
Arkisto

Tuotekuvaus
- USP-PI yksikön tietojen joustava luku ja tallennus
- Profiilien luonti MS Excel® ohjelmalla
- Akselin graafinen esitys
- Tietojen kopiointi useiden UPS-PI -yksiköiden välillä
- Kuilutietojen arkistointi
- Kytkentä USB tai RS-232 liitynnällä
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausSET UDS/USB
Tuotenumero (tilausnumero)101182090
EAN (European Article Number)4030661316789
eCl@ss number, version 12.019-20-90-90
eCl@ss number, version 11.019-20-90-90
eCl@ss number, version 9.019-20-90-90
ETIM number, version 7.0EC001413
ETIM number, version 6.0EC001413
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääKaapeli (USB-muunnin)Kaapeli (USP-PI-muunnin)Lataa / tallenna ohjelmisto UDSUSBRS 485 muunnin ja ajuri
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i Version 1.0
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.11.2026 klo 09.42