SEW103
Tuotenumero:101009577

Tilaustiedot
TuotekuvausSEW103
Tuotenumero (tilausnumero)101009577
EAN (European Article Number)4030661612706
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss number, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcURus
Yleiset ominaisuudet
StandarditDIN VDE 0660-200EN 50047EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
IlmastorasitusIEC 60068-2-30
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Kotelon materiaaliPolyamide PA 66 GV, self-extinguishing, hardly flammable
Bruttopaino39g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)20.000.000kytkentäalue
B10D Sulkeutuva kosketin (NO)1.000.000kytkentäalue
Note (B10D Normally open contact (NO))10% Ie-virralla ja resistiivisellä kuormalla
B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO)20.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi30.000.000kytkentäalue
Toimintavoima10N
Pakkoavausliike2mm
Humautus (värähtelyaika)Värähtelyaika tunnistusnopeudella 100 mm/s
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Connector position Keskinen
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 200 Hz, with 15 g
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus2,5kV
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Rated operating voltage400VAC
Käyttöluokka AC-158A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-135A
Soveltuu pienjännitteille≥ 24 VDC / ≥ 10 mA
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Värähtelyaika, maksimi5ms
kytkentätaajuus3.600/h
Koskettimen materiaali, sähköinenkullattu hopea
Sähköiset tiedot - Koskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15250VAC
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 09.11.2026 klo 23.27