SFB-Y-SLCG-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Tuotenumero:
103032867
SFB-Y-SLCG-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Tuotenumero:
103032867
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Y-adapter suitable for the series: SLC / SLG 440
- For connecting optoelectronic safety switching devices
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SFB-Y-SLCG-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103032867 |
EAN (European Article Number) |
4030661529899 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-44-01-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-44-01-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-44-01-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002925 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002925 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Liitäntä (sähköinen) |
1 liitin, 8-napainen 1 naarasliitin, 8-napainen 1x Female connector, 4-pole |
Bruttopaino |
87 g |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
1 m |
johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
Cable diameter |
4,3 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø putki |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø putki |
Colour of the Cable mantle |
Black |
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
54,5 mm |
leveys |
33 mm |
Korkeus |
20 mm |
ISO-kierteen halkaisija |
M12 |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Nimellisvirta |
2.000 mA |
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä) |
SLCG440 |
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.7.2025 6.47