SFB-Y-SLCG-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Codice prodotto:
103032867
SFB-Y-SLCG-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Codice prodotto:
103032867
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Adattatore Y idoneo per le serie: SLC/SLG 440
- Per il ollegamento di dispositivi di sicurezza optoelettronici
Dati per l'ordine
Codice |
SFB-Y-SLCG-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103032867 |
EAN (European Article Number) |
4030661529899 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-44-01-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-44-01-06 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-44-01-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002925 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002925 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
cULus |
Dati generali
Collegamento (elettrico) |
1 x connettore maschio, 8 poli 1x connettore femmina, 8 poli 1x Female connector, 4-pole |
Peso lordo |
87 g |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
1 m |
Sezione conduttore |
0,25 mm2 |
Diametro del cavo |
4,3 mm |
Raggio di flessione (fisso) |
5 x Ø-cavo |
Raggio di flessione (mobile) |
10 x Ø-cavo |
Colore della guaina del cavo |
nero |
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore A
Codifica del connettore |
A |
Blocco del connettore |
Blocco a vite |
Materiale del pressacavo |
Metallo, CuZn, nichelato |
Materiale della maniglia |
Plastica, TPU |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
54,5 mm |
larghezza |
33 mm |
altezza |
20 mm |
Diametro della filettatura |
M12 |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +75 °C |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Corrente di funzionamento |
2.000 mA |
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti) |
SLCG440 |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.07.2025, 13:08