SG5
Tuotenumero:103001594

Tilaustiedot
TuotekuvausSG5
Tuotenumero (tilausnumero)103001594
EAN (European Article Number)4030661690971
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
eCl@ss number, version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliMetalli
Kotelon pinnoitteen materiaalijauhepinnoitus
Kotelon väriRAL 1021
Bruttopaino11.800g
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys110mm
Korkeus1.334mm
Syvyys110mm
Huomautus
Note (General)Suitable for an SLC safety light curtain with a protection field height of up to 970 mm.Suitable for up to 4-beam safety light grids SLG.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 30.10.2026 klo 20.49