SHG01.103/90
Tuotenumero:101009662

Tuotekuvaus
- Pään suunta eteenpäin
- Metallikotelo
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- Pitkä käyttöikä
Tilaustiedot
TuotekuvausSHG01.103/90
Tuotenumero (tilausnumero)101009662
EAN (European Article Number)4030661520971
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss number, version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Kotelon materiaaliAlumiini
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino285g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)2.000.000kytkentäalue
B10D Sulkeutuva kosketin (NO)1.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Pakkoavausliike11mm
Pakkoavausvoima, minimi5N
Note (Positive break force)jokaiselle NC-koskettimelle
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus43mm
Leveys40mm
Korkeus108,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus2,5kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-158A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-135A
KytkinosaSulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.08.2026 klo 03.42