SHGV-SR/SW
Tuotenumero:101160193

Tuotekuvaus
- musta
- Avaimen perän värillinen
Tilaustiedot
TuotekuvausSHGV-SR/SW
Tuotenumero (tilausnumero)101160193
EAN (European Article Number)4030661605890
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: Molemmat avainkaaren puoliskot voidaan liimata avaimeen ja yhteen yleisessä myynnissä olevalla teknisten kumien liimaamiseen tarkoitetulla syaaniakrylaattiliimalla. Noudata liiman valmistajan käsittely- ja turvallisuusohjeita.
Yleiset ominaisuudet
Avaimenperän (avaimen pään) värimusta
Bruttopaino20g
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Pakkaus (5 kpl:n yksikkö)
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.10.2026 klo 09.55