SHGV/ESS21S2/223/103
Tuotenumero:101205751

Tuotekuvaus
- Alumiinikotelo
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausSHGV/ESS21S2/223/103
Tuotenumero (tilausnumero)101205751
EAN (European Article Number)4030661586601
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
eCl@ss number, version 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
MuotoiluAvainvalintakytkin - etuseinäasennus
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Lukkosylinterin materiaaliTeräs
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Lukkosylinterin väriHopea
Kosketinelementin värimusta
Eturenkaan väriHopea
Avaimenperän (avaimen pään) väriHopea
Bruttopaino136g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Apukoskettimien lukumäärä1
Ohjaintappien lukumäärä1
Kytkentäasentojen lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
VapautusPalautus vääntämällä
Avaimen irrotus asento90°Asento I
lukitusasentooikea
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
Kiinnitysasennusslaippa
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Avaimen numero223
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0,5 mm², jäykkä0,5 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi2 x 1,5 mm²2,5 mm², jäykkä2,5 mm², taipuisa
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Liittimien kiristysvääntömomentti1Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus x leveys x korkeusKorkeus avaimella (ja kosketuselementillä): 60 mm (119 mm)
Kauluksen halkaisija29,5mm
lukkosylinterin halkaisija22mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Kytkentätilan suojausluokkaIP40
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Iskunkestävyys110 g / 4 ms
tärinänkestävyysTärinänkestävyys: 20 g / 10 … 200 Hz
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-158A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-135A
Soveltuu pienjännitteille≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
KytkinosaAvautuva kosketin (NC) Sulkeutuva kosketin (NO)
KytkentäperiaateSuoratoiminen
Värähtelyaika, maksimi5ms
kytkentätaajuus5/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.09.2026 klo 05.16