SHGV/R01/112+BOW
Tuotenumero:103031348

Tuotekuvaus
- Toimintasäde vähintään 400 mm
- Kulma-avain
- Alumiinikotelo
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausSHGV/R01/112+BOW
Tuotenumero (tilausnumero)103031348
EAN (European Article Number)4030661524672
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss number, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Kotelon materiaaliAlumiini / teräs kromattu
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Lukkosylinterin materiaaliTeräs
Kotelon väripunainen
Avaimen väriHopea
Avaimenperän (avaimen pään) väriHopea
Bruttopaino450g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käyttösuuntien lukumäärä4
Number of keys1
Mekaaniset tiedot
Vastakappalekulmittainen
Avainvalintakytkimen asentooikea
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan950N
Sulkuvoima, maksimi1.250N
Pitovoima5N
Tunnistusnopeus, maksimi0,2m/s
Avaimen numero112
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus43mm
leveys87mm
Korkeus103mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature-40 ... +80 °C
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
tärinänkestävyysTärinänkestävyys: 15 g / 10 … 200 Hz
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus5/h
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)avattava suojusirroitettava suojusliukusuojus
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 03.10.2026 klo 07.15