SLB 200-C04-1R
Tuotenumero:101138897
Arkisto

Tuotekuvaus
- enintään 2 valokennoparia SLB 200
- 1 turvakosketin
- 1 Hälytyslähtö
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausSLB 200-C04-1R
Tuotenumero (tilausnumero)101138897
EAN (European Article Number)4030661281537
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
eCl@ss number, version 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN ISO 13849-1
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Reaktioaika, maksimi30ms
Bruttopaino350g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KäynnistystuloKyllä
TakaisinkytkentäpiiriKyllä
Automaattinen reset-toimintoKyllä
Palautus laskevalla reunallaKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Ledien lukumäärä4
Turvakoskettimien lukumäärä1
Apukosketinlähtöjen lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508
Performance Level, up tod
Luokka EN ISO 13849 mukaan2
Safety Integrity Level (SIL) 2
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, maksimi4 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys45mm
Korkeus84mm
Syvyys118mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Kytkentätilan suojausluokkaIP54
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature+0 ... +50 °C
Storage and transport temperature-20 ... +80 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm
Iskunkestävyys10 g / 16 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus4,8kV
Overvoltage categoryII
Saastumisaste standardin VDE 0110 mukaan3
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -20 % / +20 %
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta180mA
Käyttöluokka AC-15250VAC
Käyttöluokka AC-152A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-132A
Käynnistysviive, maksimi300ms
Kytkentätaajuus, maksimi10Hz
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
EMC ratingEMC-Directive
Tilanäyttö
Indicated operating statesRELE, punainen: turvakosketin aukiRELE, vihreä: turvakosketin kiinni
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Turvavalokennot
Huomautus
Note (General)In order to set for the desired mode of operation and number of light barriers connected, remove the front cover of the safety monitoring module. As supplied all switches are in Position 1.Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.Test push button (T): The test push button is connected to X13 and X14 in order to carry out a check of the light barrier monitoring function. The terminals X15 and X16 must be bridged.The required functions can be selected by means of the internal DIP switches.
DIP switch 1, Position 1Kontaktorin valvonnalla
DIP switch 1, Position 2Ilman kontaktorin valvontaa
DIP switch 2, Position 1Käynnistyksen/uudelleenkäynnistyksen estolla
DIP switch 2, Position 2Ilman käynnistyksen/uudelleenkäynnistyksen estoa
DIP switch 3, Position 12 valokennon (-kennojen) kytkentä
DIP switch 3, Position 21 valokennon (-kennojen) kytkentä
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)Enintään 2 turvavalokennoparin ja moottorikontaktorin valvonta SLB 200-C turvamonitorimoduulin avullaKäynnistyspainike(S): Käynnistyspainikkeella voidaan turvarele käynnistää tai valokennojen katkaisun jälkeen uudelleenkäynnistää. Liittimet X3 ja X4 on sillattava. Turvavalokennoparin liitäntä mahdollinenKontaktorin tarkastus: Ulkoisen kontaktorin valvontaa varten takaisinkytkentäpiiri kytketään liittimiin X17 ja X18. Liittimet X19 ja X20 on sillattava.Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu jännitteettömässä tilassa.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.08.2026 klo 18.07