SLB 200-R31-21
Tuotenumero:101138922
Arkisto

Tuotekuvaus
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLB240)
- Tunnistusetäisyys 4 m
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausSLB 200-R31-21
Tuotenumero (tilausnumero)101138922
EAN (European Article Number)4030661281728
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
eCl@ss number, version 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61496-1
Kotelon materiaaliMuovi
Reaktioaika, maksimi30ms
Note (Lateral force at bolt return)Vain yhdessä turvareleen kanssa
Bruttopaino28g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
VastaanotinKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Turvaluokitus
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit2
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, suojausalue, minimi0m
Toimintasäde, suojausalue, maksimi4m
Wave length of the laserdiode880nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinKaapeli liittimellä M8
Pistokeliitin, vastaanotinLiitinkaapeli M8, 3-napainen, 10 cm kaapelilla
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus18,8mm
Leveys30,8mm
Korkeus50,3mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-10 ... +55 °C
Storage and transport temperature-20 ... +80 °C
Protection class0
Sähköiset tiedot
Kaapelin pituus, maksimi50m
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
KytkentälähtöVain yhdessä turvareleen kanssa SLB 200-C
Tilanäyttö
Indicated operating statesKytkentätilalikaantuminen
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearSLB 200-C04-1R
Huomautus
Note (Restart interlock)Vain yhdessä turvareleen kanssa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 08.08.2026 klo 11.07