SLB 400-E50-21P
Tuotenumero:101138898
Arkisto

Tuotekuvaus
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLB440)
- Tunnistusetäisyys 15 m
- kytkentärasia voidaan kääntää
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausSLB 400-E50-21P
Tuotenumero (tilausnumero)101138898
EAN (European Article Number)4030661281544
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
eCl@ss number, version 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitIFA
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61496-1
Kotelon materiaaliMuovi
Reaktioaika, maksimi25ms
Note (Lateral force at bolt return)Vain yhdessä turvareleen kanssa
Bruttopaino42g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
LähetinKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Turvaluokitus
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit4
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, suojausalue, minimi0m
Toimintasäde, suojausalue, maksimi15m
Wave length of the laserdiode880nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinLiitin M12
Pistokeliitin, lähetinKytkentärasia, M12 , 4-napainen, voidaan kääntää
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus63,5mm
Leveys17mm
Korkeus50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature+0 ... +60 °C
Storage and transport temperature-20 ... +80 °C
Protection class0
Sähköiset tiedot
Kaapelin pituus, maksimi100m
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
KytkentälähtöVain yhdessä turvareleen kanssa SLB 400-C
Tilanäyttö
Indicated operating statesKytkentätilalikaantuminen
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearSLB 400-C10-1R
Huomautus
Note (Restart interlock)Vain yhdessä turvareleen kanssa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.10.2026 klo 23.22