SLB440-ER-4-ST-H
Tuotenumero:103015486


Tuotekuvaus
- Kompakti muoto Sisäisellä turvalähdöllä
- Korkea tunnistusetäisyys 75 m (varalla jopa 90 m)
- OSSD-turvalähdöt PLe:hen saakka
- Automaattikäynnistys tai uudelleenkäynnistyksen esto
- Vankkarakenteinen metallikotelo liittimellä M12 tai kaapelilla
- Versio lämmityksellä ulkokäyttöä varten lämpötilaan –30 °C saakka
- Asennusohje ja diagnoosinäyttö