SLB450-ER-2-ST-EH
Tuotenumero:103013518
Arkisto

Tuotekuvaus
- Kompakti muoto Sisäisellä turvalähdöllä
- Korkea tunnistusetäisyys 75 m (varalla jopa 90 m)
- Automaattikäynnistys tai uudelleenkäynnistyksen esto
- OSSD-turvalähdöt PLe:hen saakka
- Vankkarakenteinen metallikotelo liittimellä M12 tai kaapelilla
- Versio lämmityksellä ulkokäyttöä varten lämpötilaan –30 °C saakka
- Asennusohje ja diagnoosinäyttö
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausSLB450-ER-2-ST-EH
Tuotenumero (tilausnumero)103013518
EAN (European Article Number)4030661492308
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
eCl@ss number, version 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Koodaus, valoverhon säde2
Kotelon materiaaliAlumiini
Reaktioaika, maksimi21ms
Reaktioaika, minimi7ms
Bruttopaino400g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Uudelleenkäynnistyksen estoKyllä
Valosäteiden koodaus Kyllä
SähkölämmitysKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Integroitu näyttö, diagnoosiKyllä
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Valosäteiden lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo1,50 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit4
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s100mm
Toimintasäde, suojausalue, minimi0,3m
Toimintasäde, suojausalue, maksimi75m
Wave length of the laserdiode880nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinLiitin M12
Pistokeliitin, vastaanotinKytkentärasia, M12 , 5-napainen
Pistokeliitin, lähetinKytkentärasia, M12 , 4-napainen
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus126mm
Kokonaishalkaisija49mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-30 ... +50 °C
Storage and transport temperature-30 ... +70 °C
Protection classIII
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali24V
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus, maksimi45W
Lähettimen sähköinen virrankulutus, maksimi45W
Kaapelin pituus, maksimi100m
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,2A
Turvalähtöp-type
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-204ST
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.09.2026 klo 15.10