SLB450-ER-3-ST-EH
Arkisto
Tuotenumero:103013519

Tuotekuvaus
- Kompakti muoto Sisäisellä turvalähdöllä
- Korkea tunnistusetäisyys 75 m (varalla jopa 90 m)
- Automaattikäynnistys tai uudelleenkäynnistyksen esto
- OSSD-turvalähdöt PLe:hen saakka
- Vankkarakenteinen metallikotelo liittimellä M12 tai kaapelilla
- Versio lämmityksellä ulkokäyttöä varten lämpötilaan –30 °C saakka
- Asennusohje ja diagnoosinäyttö