SLC 210-E/R0310-30-RFM
Arkisto
Tuotenumero:101185673

Tuotekuvaus
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLC 220)
- Luokka (ISO 13849-1) 2
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausSLC 210-E/R0310-30-RFM
Tuotenumero (tilausnumero)101185673
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss number, version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Isäntä- tai orjatoimintomaster
Kotelon materiaaliAlumiini
Reaktioaika, maksimi8ms
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sarjaan kytkettäväKyllä
Uudelleenkäynnistyksen estoKyllä
Valosäteiden koodaus Kyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Integroitu näyttö, diagnoosiKyllä
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Valosäteiden lukumäärä16
Turvaluokitus
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit2
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s30mm
Suojausalueen korkeus310mm
Toimintasäde, suojausalue, minimi0m
Toimintasäde, suojausalue, maksimi18m
Wave length of the laserdiode950nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinPistokeliitin
Pistokeliitin, vastaanotinKytkentärasia, M12, 8-napainen
Pistokeliitin, lähetinKytkentärasia, M12 , 5-napainen
Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi100m
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus35mm
Leveys45mm
Korkeus411mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Storage and transport temperature-20 ... +70 °C
Protection classIII
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali24V
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus3W
Lähettimen sähköinen virrankulutus2W
Kaapelipituus (master/slave), maksimi50m
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,5A
Turvalähtöp-type
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääLähetin + vastaanotin, kiinnityskulma, T-hahlo kiinnike
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearSCR 402R-301
Huomautus
Note (General)Vain yhdessä orjan (slave) kanssa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.07.2026 klo 19.33