SLC 220-E/R0625-80-RFBM
Tuotenumero:101206381
Arkisto

Tuotekuvaus
- Suojausluokka IP65
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 2
- Erottelukyky 30 ja 80 mm
- Turva-alueen korkeus alkaen 175 mm … 1675 mm
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausSLC 220-E/R0625-80-RFBM
Tuotenumero (tilausnumero)101206381
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss number, version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Isäntä- tai orjatoimintomaster
Kotelon materiaaliAlumiini
Reaktioaika, maksimi12ms
Bruttopaino1.900g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sarjaan kytkettäväKyllä
Uudelleenkäynnistyksen estoKyllä
LoppuhäivitystoimintoKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Integroitu näyttö, diagnoosiKyllä
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Valosäteiden lukumäärä8
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up tod
Luokka EN ISO 13849 mukaan2
PFH arvo3,59 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL) 2
Mission time20Year(s)
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit2
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s80mm
Suojausalueen korkeus625mm
Toimintasäde, suojausalue, minimi0,3m
Toimintasäde, suojausalue, maksimi6m
Wave length of the laserdiode880nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinPistokeliitin
Pistokeliitin, vastaanotinKytkentärasia, M12 , 6-napainenKytkentärasia, M12, 8-napainen
Pistokeliitin, lähetinKytkentärasia, M12 , 6-napainenKytkentärasia, M12, 8-napainen
Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi100m
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin halkaisija40mm
Korkeus654mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Storage and transport temperature-20 ... +70 °C
Protection classIII
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali24V
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus8W
Lähettimen sähköinen virrankulutus4W
Kaapelipituus (master/slave), maksimi3m
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,2A
Turvalähtöp-type
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääLähetin + vastaanotin, Kiinnityskulma
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearSCR 211
Huomautus
Note (General)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.10.2026 klo 23.47