schmersal_s_icon.png

SLC 410-E/R0910-50-RFS

Tuotenumero: 101185962

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLC 420)
  • Luokka (ISO 13849-1) 4

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

SLC 410-E/R0910-50-RFS

Tuotenumero (tilausnumero)

101185962

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Isäntä- tai orjatoiminto

Slave

Kotelon materiaali

Alumiini

Reaktioaika, maksimi

9,5 ms

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Sarjaan kytkettävä

Kyllä

Valosäteiden koodaus

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Integroitu näyttö, diagnoosi

Kyllä

Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä

2

Valosäteiden lukumäärä

24

Turvaluokitus

IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit

4

Mekaaniset tiedot

Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s

50 mm

Suojausalueen korkeus

910 mm

Toimintasäde, suojausalue, minimi

0 m

Toimintasäde, suojausalue, maksimi

5 m

Wave length of the laserdiode

950 nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Pistokeliitin

Pistokeliitin, vastaanotin

Kytkentärasia, M12 , 5-napainen

Pistokeliitin, lähetin

Kytkentärasia, M12 , 5-napainen

Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi

50 m

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

35 mm

Leveys

45 mm

Korkeus

1 011 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Protection class

III

Sähköiset tiedot

OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali

24 V

Vastaanottimen sähköinen virrankulutus

3 W

Lähettimen sähköinen virrankulutus

2 W

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Lähtövirta (turvalähtö), maksimi

0,5 A

Turvalähtö

p-type

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Lähetin + vastaanotin, kiinnityskulma, T-hahlo kiinnike

Lisätarvikkeet

Recommended safety switchgear

SCR 402R-301

Huomautus

Note (General)

Vain yhdessä Masterin kanssa


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 22.1.2025 16.07