schmersal_s_icon.png

SLC 410-E/R0910-50-RFS

Artikelnummer: 101185962

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLC 420)
  • Kategori 4

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

SLC 410-E/R0910-50-RFS

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101185962

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Master- eller slave funktion

Slave

Materiale til kapsling

Aluminium

Reaktionstid, maksimum

9,5 ms

Generelle data - egenskaber

Kan kaskade

Ja

Strålekodning

Ja

Integreret display, status

Ja

Integreret display, diagnose

Ja

Antal afsikre digitale udgange

2

Antal stråler

24

Klassifikation

Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1

4

Mekaniske data

Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s

50 mm

Højde på beskyttelsesfelt

910 mm

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

0 m

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

5 m

Følernes bølgelængde

950 nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Tilslutning

Tilslutning Stik, Modtager

Indbygningsstik M12, 5 polet

Tilslutning, Stik, Sender

Indbygningsstik M12, 5 polet

Længde på tilslutningskablet, maksimum

50 m

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

35 mm

Bredde på føler

45 mm

Højde på føler

1.011 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Beskyttelsestal

III

Elektrisk data

Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrisk effektforbrug af modtager

3 W

Elektrisk effektforbrug af sender

2 W

Elektrisk data - sikre digitale udgange

Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum

0,5 A

Version

P-type

Inkluderet

Inkluderet

Sender + modtager, monteringsvinkelbeslag, T-spor

Tilbehør

Anbefaling, sikkerhedsafbryder

SCR 402R-301

Bemærk

Bemærk (generelt)

Kun i kombination med master mode


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 06.01.2025 07.55