SLC 410-E/R1510-90-B
Tuotenumero:101186014
Arkisto

Tuotekuvaus
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLC 420)
- Luokka (ISO 13849-1) 4
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausSLC 410-E/R1510-90-B
Tuotenumero (tilausnumero)101186014
EAN (European Article Number)4030661343129
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss number, version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Kotelon materiaaliAlumiini
Reaktioaika, maksimi6,5ms
Bruttopaino7.000g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Valosäteiden koodaus Kyllä
LoppuhäivitystoimintoKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Integroitu näyttö, diagnoosiKyllä
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Valosäteiden lukumäärä21
Turvaluokitus
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit4
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s90mm
Suojausalueen korkeus1.510mm
Toimintasäde, suojausalue, minimi0m
Toimintasäde, suojausalue, maksimi18m
Wave length of the laserdiode950nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinPistokeliitin
Pistokeliitin, vastaanotinKytkentärasia, M12, 8-napainen
Pistokeliitin, lähetinKytkentärasia, M12 , 5-napainen
Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi100m
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus35mm
Leveys45mm
Korkeus1.611mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Storage and transport temperature-20 ... +70 °C
Protection classIII
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali24V
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus3W
Lähettimen sähköinen virrankulutus2W
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,5A
Turvalähtöp-type
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääLähetin + vastaanotin, kiinnityskulma, T-hahlo kiinnike
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearSCR 402R-301
Huomautus
Note (General)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.07.2026 klo 11.52