SLC 420-E/R0650-30-RFBMH
SLC 420-E/R0650-30-RFBMH
- Suojausluokka IP67
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
- Erottelukyky 14, 30 ja 50 mm
- Turva-alueen korkeus alkaen 170 mm … 1770 mm
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
SLC 420-E/R0650-30-RFBMH |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101207238 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Isäntä- tai orjatoiminto |
master |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Reaktioaika, maksimi |
10 ms |
Bruttopaino |
3 070 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sarjaan kytkettävä |
Kyllä |
Uudelleenkäynnistyksen esto |
Kyllä |
Valosäteiden koodaus |
Kyllä |
Loppuhäivitystoiminto |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Integroitu näyttö, diagnoosi |
Kyllä |
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
Valosäteiden lukumäärä |
32 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
PFH arvo |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit |
4 |
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s |
30 mm |
Suojausalueen korkeus |
650 mm |
Toimintasäde, suojausalue, minimi |
0,3 m |
Toimintasäde, suojausalue, maksimi |
18 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Pistokeliitin |
Pistokeliitin, vastaanotin |
Kytkentärasia, M12, 8-napainen |
Pistokeliitin, lähetin |
Kytkentärasia, M12 , 4-napainen |
Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi |
100 m |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin halkaisija |
49 mm |
Korkeus |
735 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali |
24 V |
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus |
8 W |
Lähettimen sähköinen virrankulutus |
4 W |
Kaapelipituus (master/slave), maksimi |
3 m |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,5 A |
Turvalähtö |
p-type |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Sarja, jossa 2 kiinnityskulmaa |
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Huomautus
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
BG-tyyppihyväksyntätodistus
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Koskettimet
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.7.2024 11.55