SLC 420-E/R0650-30-RFBMH
SLC 420-E/R0650-30-RFBMH
- Tetthetsgrad IP67
- Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
- Oppløsning 14, 30 og 50 mm
- Beskyttelsesfelthøyde fra 170 mm … 1770 mm
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
SLC 420-E/R0650-30-RFBMH |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101207238 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Tillatelser - Standard
|
TÜV cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Master- eller slave-funksjon |
master |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Reaksjonstid, maksimum |
10 ms |
Bruttovekt |
3 070 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan forbindes i kaskade |
Ja |
Start/omstartssperre |
Ja |
Lysstrålekoding |
Ja |
Utblendingsfunksjon |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Integrert indikator, diagnose |
Ja |
Antall sikre digitale utganger |
2 |
Antall stråler |
32 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-verdi |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s |
30 mm |
Høyde for beskyttelsesfeltet |
650 mm |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
0,3 m |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
18 m |
Bølgelengde for laserdiode |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Stikkontakt |
Kabling av stik, mottaker |
Konnektorplugg M12, 8-polet |
Kabling av stik, sender |
Konnektorplugg M12, 4-polet |
Lengde på den låsbare kabelen, maksimum |
100 m |
Mekaniske data - mål
Sensordiameter |
49 mm |
Høyde på sensor |
735 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriske data
Brytespenning OSSD, høy tilstand |
24 V |
Elektrisk strømforbruk fra mottakeren |
8 W |
Elektrisk strømforbruk fra senderen |
4 W |
Kabellengde (Master/slave), maksimum |
3 m |
Electrical data - Safety digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum |
0,5 A |
Sikkerhetsutgang |
p-type |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Sett med 2 monteringsvinkler |
Tilbehør
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
Note (General) |
Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
BG-testsertifikat
UL sertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Kontaktplassering
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.08.2024, 21:06