schmersal_s_icon.png

SLC 421-E/R1050-14-RFBC

Tuotenumero: 101212692

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:

SLC 421-E/R(1)-(2)-RFBC-(3)


(1)
0170Turva-alueen korkeus 170 mm
0250Turva-alueen korkeus 250 mm
0330Turva-alueen korkeus 330 mm
0410Turva-alueen korkeus 410 mm
0490Turva-alueen korkeus 490 mm
0570Turva-alueen korkeus 570 mm
0650Turva-alueen korkeus 650 mm
0730Turva-alueen korkeus 730 mm
0810Turva-alueen korkeus 810 mm
0890Turva-alueen korkeus 890 mm
0970Turva-alueen korkeus 970 mm
1050Turva-alueen korkeus 1050 mm
1130Turva-alueen korkeus 1130 mm
1210Turva-alueen korkeus 1210 mm
1290Turva-alueen korkeus 1290 mm
1370Turva-alueen korkeus 1370 mm
1450Turva-alueen korkeus 1450 mm
1530Turva-alueen korkeus 1530 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm)
1610Turva-alueen korkeus 1610 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm)
1690Turva-alueen korkeus 1690 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm)
1770Turva-alueen korkeus 1770 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm)

(2)
14Erottelukyky 14 mm
30Erottelukyky 30 mm

(3)
01yhdistetty äänekäs summeri
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Suojausluokka IP67
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Parametrointi ulkoisilla painikkeilla
  • Erottelukyky 14 ja 30 mm

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

SLC 421-E/R1050-14-RFBC

Tuotenumero (tilausnumero)

101212692

EAN (European Article Number)

4030661397245

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kotelon materiaali

Alumiini

Reaktioaika, maksimi

25 ms

Bruttopaino

4 460 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Tahtikäyttö mahdollinen

Kyllä

Uudelleenkäynnistyksen esto

Kyllä

Kontaktorin valvonta, integroitu

Kyllä

Valosäteiden koodaus

Kyllä

Loppuhäivitystoiminto

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Integroitu näyttö, diagnoosi

Kyllä

Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä

2

Valosäteiden lukumäärä

104

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Luokka EN ISO 13849 mukaan

4

PFH arvo

7,42 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Vuosi

IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit

4

Mekaaniset tiedot

Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s

14 mm

Suojausalueen korkeus

1 050 mm

Toimintasäde, suojausalue, minimi

0,3 m

Toimintasäde, suojausalue, maksimi

7 m

Wave length of the laserdiode

880 nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Pistokeliitin

Pistokeliitin, vastaanotin

Kytkentärasia, M12, 12-napainen

Pistokeliitin, lähetin

Kytkentärasia, M12 , 4-napainen

Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi

100 m

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin halkaisija

49 mm

Korkeus

1 268 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Protection class

III

Sähköiset tiedot

OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali

24 V

Vastaanottimen sähköinen virrankulutus

8 W

Lähettimen sähköinen virrankulutus

4 W

Ulkoisen valvontayksikön pistokeliitin

Kytkentärasia, M8 , 6-napainen

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Lähtövirta (turvalähtö), maksimi

0,5 A

Turvalähtö

p-type

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Lähetin + vastaanotin, Kiinnityskulma

Lisätarvikkeet

Recommended safety switchgear

SCR 211

Huomautus

Note (General)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.

Note (Clock control)

1 tai 2 tahtia

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 5.6.2025 23.06