schmersal_s_icon.png

SLC 421-E/R1050-14-RFBC

Varenummer: 101212692

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

SLC 421-E/R(1)-(2)-RFBC-(3)


(1)
0170Beskyttelsesfelthøyde 170 mm
0250Beskyttelsesfelthøyde 250 mm
0330Beskyttelsesfelthøyde 330 mm
0410Beskyttelsesfelthøyde 410 mm
0490Beskyttelsesfelthøyde 490 mm
0570Beskyttelsesfelthøyde 570 mm
0650Beskyttelsesfelthøyde 650 mm
0730Beskyttelsesfelthøyde 730 mm
0810Beskyttelsesfelthøyde 810 mm
0890Beskyttelsesfelthøyde 890 mm
0970Beskyttelsesfelthøyde 970 mm
1050Beskyttelsesfelthøyde 1050 mm
1130Beskyttelsesfelthøyde 1130 mm
1210Beskyttelsesfelthøyde 1210 mm
1290Beskyttelsesfelthøyde 1290 mm
1370Beskyttelsesfelthøyde 1370 mm
1450Beskyttelsesfelthøyde 1450 mm
1530Beskyttelsesfelthøyde 1530 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)
1610Beskyttelsesfelthøyde 1610 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)
1690Beskyttelsesfelthøyde 1690 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)
1770Beskyttelsesfelthøyde 1770 mm (bare for oppløsning 30 mm, 50 mm)

(2)
14Oppløsning 14 mm
30Oppløsning 30 mm

(3)
01integrert statusvisning
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Tetthetsgrad IP67
  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Tilordning av parametere ved hjelp av eksterne kommandoenheter
  • Oppløsning 14 og 30 mm

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

SLC 421-E/R1050-14-RFBC

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101212692

EAN (European Article Number)

4030661397245

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-27-04

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-27-04

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-27-04

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002549

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002549

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kapslingsmateriale

Aluminium

Reaksjonstid, maksimum

25 ms

Bruttovekt

4.460 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Klokkekontroll mulig

Ja

Start/omstartssperre

Ja

Kontaktorovervåkning integrert

Ja

Lysstrålekoding

Ja

Utblendingsfunksjon

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Integrert indikator, diagnose

Ja

Antall sikre digitale utganger

2

Antall stråler

104

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori

4

PFH-verdi

7,42 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1

4

Mekaniske data

Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s

14 mm

Høyde for beskyttelsesfeltet

1.050 mm

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

0,3 m

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

7 m

Bølgelengde for laserdiode

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Stikkontakt

Kabling av stik, mottaker

Konnektorplugg M12, 12-polet

Kabling av stik, sender

Konnektorplugg M12, 4-polet

Lengde på den låsbare kabelen, maksimum

100 m

Mekaniske data - mål

Sensordiameter

49 mm

Høyde på sensor

1.268 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-10 ... +50 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-20 ... +70 °C

Protection class

III

Elektriske data

Brytespenning OSSD, høy tilstand

24 V

Elektrisk strømforbruk fra mottakeren

8 W

Elektrisk strømforbruk fra senderen

4 W

Kabling av stik ekstern kontrollenhet

Konnektorplugg M8, 6-polet

Electrical data - Safety digital outputs

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

0,5 A

Sikkerhetsutgang

p-type

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Sender + mottaker, monteringsvinkel

Tilbehør

Recommended safety switchgear

SCR 211

Note

Note (General)

Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA.

Note (Clock control)

1 eller 2 sykluser

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 30.09.2025, 21:32