schmersal_s_icon.png

SLC 421-E/R1050-14-RFBC

Artikelnummer: 101212692

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

SLC 421-E/R(1)-(2)-RFBC-(3)


(1)
0170Sikkerhedsfelthøjde 170 mm
0250Sikkerhedsfelthøjde 250 mm
0330Sikkerhedsfelthøjde 330 mm
0410Sikkerhedsfelthøjde 410 mm
0490Sikkerhedsfelthøjde 490 mm
0570Sikkerhedsfelthøjde 570 mm
0650Sikkerhedsfelthøjde 650 mm
0730Sikkerhedsfelthøjde 730 mm
0810Sikkerhedsfelthøjde 810 mm
0890Sikkerhedsfelthøjde 890 mm
0970Sikkerhedsfelthøjde 970 mm
1050Sikkerhedsfelthøjde 1050 mm
1130Sikkerhedsfelthøjde 1130 mm
1210Sikkerhedsfelthøjde 1210 mm
1290Sikkerhedsfelthøjde 1290 mm
1370Sikkerhedsfelthøjde 1370 mm
1450Sikkerhedsfelthøjde 1450 mm
1530Sikkerhedsfelthøjde 1530 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1610Sikkerhedsfelthøjde 1610 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1690Sikkerhedsfelthøjde 1690 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)
1770Sikkerhedsfelthøjde 1770 mm (kun til opløsning 30 mm, 50 mm)

(2)
14Opløsning 14 mm
30Opløsning 30 mm

(3)
01integreret statusangivelse
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Beskyttelses klasse IP67
  • Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • Enkel parameterindstilling vha. eksterne kontrolenheder
  • Opløsning 14 og 30 mm

Bestillings data

Tip (leveringsdygtighed)

Leveres ikke længere!

Produkttypebetegnelse

SLC 421-E/R1050-14-RFBC

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101212692

EAN (European Article Number)

4030661397245

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Materiale til kapsling

Aluminium

Reaktionstid, maksimum

25 ms

Bruttovægt

4.460 g

Generelle data - egenskaber

Urkontrol mulig

Ja

Genstartspærre

Ja

Kontaktorovervågning

Ja

Strålekodning

Ja

Fade-out-funktion

Ja

Integreret display, status

Ja

Integreret display, diagnose

Ja

Antal afsikre digitale udgange

2

Antal stråler

104

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Performance Level, til

e

Kategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-værdi

7,42 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1

4

Mekaniske data

Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s

14 mm

Højde på beskyttelsesfelt

1.050 mm

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

0,3 m

Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

7 m

Følernes bølgelængde

880 nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Tilslutning

Tilslutning Stik, Modtager

Indbygningsstik M12, 12 polet

Tilslutning, Stik, Sender

Indbygningsstik M12, 4 polet

Længde på tilslutningskablet, maksimum

100 m

Mekaniske data - afmåling

Diameter på føler

49 mm

Højde på føler

1.268 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Beskyttelsestal

III

Elektrisk data

Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrisk effektforbrug af modtager

8 W

Elektrisk effektforbrug af sender

4 W

Tilslutning Stik ekstern betjeningsanordning

Indbygningsstik M8, 6 polet

Elektrisk data - sikre digitale udgange

Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum

0,5 A

Version

P-type

Inkluderet

Inkluderet

Sender + modtager, Montage beslag

Tilbehør

Anbefaling, sikkerhedsafbryder

SCR 211

Bemærk

Bemærk (generelt)

I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 1 mA.

Bemærk (urkontrol)

1 eller 2 intervaller

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 28.09.2025 13.16