SLC 421-E/R1770-30-RFBC
Tuotenumero:101212680
Arkisto

Tuotekuvaus
- Suojausluokka IP67
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
- Parametrointi ulkoisilla painikkeilla
- Erottelukyky 14 ja 30 mm
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausSLC 421-E/R1770-30-RFBC
Tuotenumero (tilausnumero)101212680
EAN (European Article Number)4030661397009
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss number, version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Kotelon materiaaliAlumiini
Reaktioaika, maksimi25ms
Bruttopaino7.020g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Tahtikäyttö mahdollinen Kyllä
Uudelleenkäynnistyksen estoKyllä
Kontaktorin valvonta, integroituKyllä
Valosäteiden koodaus Kyllä
LoppuhäivitystoimintoKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Integroitu näyttö, diagnoosiKyllä
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Valosäteiden lukumäärä88
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo7,42 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit4
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s30mm
Suojausalueen korkeus1.770mm
Toimintasäde, suojausalue, minimi0,3m
Toimintasäde, suojausalue, maksimi7m
Wave length of the laserdiode880nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinPistokeliitin
Pistokeliitin, vastaanotinKytkentärasia, M12, 12-napainen
Pistokeliitin, lähetinKytkentärasia, M12 , 4-napainen
Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi100m
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin halkaisija49mm
Korkeus1.988mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Storage and transport temperature-20 ... +70 °C
Protection classIII
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali24V
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus8W
Lähettimen sähköinen virrankulutus4W
Ulkoisen valvontayksikön pistokeliitinKytkentärasia, M8 , 6-napainen
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,5A
Turvalähtöp-type
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääLähetin + vastaanotin, Kiinnityskulma
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearSCR 211
Huomautus
Note (General)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.
Note (Clock control)1 tai 2 tahtia
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.07.2026 klo 03.37