SLC 430-E/R0236-30-RF-SYS
Tuotenumero:101207674
Arkisto

Tuotekuvaus
- Huomio: Ei saatavana!
- lyhyt runko
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
- Erottelukyky 30 mm
- Turva-alueen korkeus alkaen 236 mm … 1804 mm
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausSLC 430-E/R0236-30-RF-SYS
Tuotenumero (tilausnumero)101207674
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss number, version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Kotelon materiaaliAlumiini
Reaktioaika, maksimi50ms
Bruttopaino1.300g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Uudelleenkäynnistyksen estoKyllä
Valosäteiden koodaus Kyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Integroitu näyttö, diagnoosiKyllä
Turvakoskettimien lukumäärä2
Valosäteiden lukumäärä8
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s30mm
Suojausalueen korkeus236mm
Toimintasäde, suojausalue, minimi0,2m
Toimintasäde, suojausalue, maksimi3,5m
Wave length of the laserdiode880nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus5m
PistokeliitinPistokeliitin
Pistokeliitin, vastaanotinLiitinkaapeli M8, 4-napainen
Pistokeliitin, lähetinLiitinkaapeli M8, 4-napainen
Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi100m
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus20mm
Leveys12mm
Korkeus468mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +50 °C
Storage and transport temperature-10 ... +70 °C
Protection classIII
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali24V
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus4W
Lähettimen sähköinen virrankulutus4W
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi4A
Turvalähtöp-type
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääLähetin + vastaanotin, Kiinnityskulma
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearNSR-0605
Huomautus
Note (General)Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.08.2026 klo 22.43