SLC240COM-ER-0730-35
Tuotenumero:103016254

Tuotekuvaus
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 2
- Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja
- Luotettavaa turvallisuutta häiriöolosuhteissa (EMC, hitsaus)
- Parasta prosessiturvallisuutta
- Integroitu asennustyökalu
Tilaustiedot
TuotekuvausSLC240COM-ER-0730-35
Tuotenumero (tilausnumero)103016254
EAN (European Article Number)4030661506821
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss number, version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Huomautus (ohjelmisto-versio)as of 2017 Version 1.0
Isäntä- tai orjatoimintoKyllä
Kotelon materiaaliAlumiini
Reaktioaika, maksimi10ms
Bruttopaino1.240g
Radiation emission level to EN 12198-1Category 0
Risk group classification of lamp systems to EN 62471free group
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sarjaan kytkettäväKyllä
Uudelleenkäynnistyksen estoKyllä
LoppuhäivitystoimintoKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Integroitu näyttö, diagnoosiKyllä
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Valosäteiden lukumäärä25
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Luokka EN ISO 13849 mukaan2
PFH arvo8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 1
Mission time20Year(s)
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit2
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s35mm
Suojausalueen korkeus730mm
Toimintasäde, suojausalue, minimi0,3m
Toimintasäde, suojausalue, maksimi7m
Wave length of the laserdiode880nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinPistokeliitin
Pistokeliitin, vastaanotinKytkentärasia, M12 , 5-napainen
Pistokeliitin, lähetinKytkentärasia, M12 , 4-napainen
Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi100m
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus33mm
Leveys27,8mm
Korkeus771mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz
Iskunkestävyys10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29
Protection classIII
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -10 % / +10 %
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current, Emitter200mA
Rated operating current, Receiver700mA
Electrical data - Control inputs
Designation, Control inputsReset and Test
Switching thresholds0 V (LOW)24 V (HIGH)
Actuation time for manual start100 … 1500ms
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Designation, Safety outputsOSSD 1 and OSSD 2
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,25A
TurvalähtöOSSD, short-circuit proof, p-type
Leakage current Ir, maximum1mA
Test pulse interval, typical750ms
Test pulse duration, maximum0,15ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC2
Classification ZVEI CB24I, SinkC1C2
Load capacity, maximum0,05µF
Load inductance, maximum2H
NoteThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Switching voltage0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
NoteAccording to EN 61131-2
NoteIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Tilanäyttö-LED 01
LED statusOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
LED positionReceiver
Nastojen liitännät
ConnectionReceiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 2OSSD 1 Safety output 1
PIN 30 VDC Power supply
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Reset Restart interlock (manual reset)
ConnectionEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2Test Test input
PIN 30 VDC power supply
PIN 4Slave Series wiring
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääSarja, jossa 2 kiinnityskulmaa
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearSRB-E 301
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 04.10.2026 klo 16.19