SLC415I-E/R0460-40-12
Tuotenumero:101170404
Arkisto

Tuotekuvaus
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLC 425I)
- Luokka (ISO 13849-1) 4
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausSLC415I-E/R0460-40-12
Tuotenumero (tilausnumero)101170404
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss number, version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Kotelon materiaaliAlumiini
Reaktioaika, maksimi11ms
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
passivointiKyllä
PakkoajoKyllä
Uudelleenkäynnistyksen estoKyllä
Valosäteiden koodaus Kyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Integroitu näyttö, diagnoosiKyllä
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Valosäteiden lukumäärä15
Turvaluokitus
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit4
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s40mm
Suojausalueen korkeus460mm
Toimintasäde, suojausalue, minimi0m
Toimintasäde, suojausalue, maksimi16m
Wave length of the laserdiode950nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinPistokeliitin
Pistokeliitin, vastaanotinKytkentärasia M23, 19-napainen
Pistokeliitin, lähetinKytkentärasia, M12 , 5-napainen
Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi100m
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus50mm
Leveys60mm
Korkeus586mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Storage and transport temperature-20 ... +70 °C
Protection classIII
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali24V
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus6W
Lähettimen sähköinen virrankulutus3W
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,5A
Turvalähtöp-type
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääLähetin + vastaanotin, kiinnityskulma, T-hahlo kiinnike
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgearSCR 402R-301
Huomautus
Note (General)2 or 4 muting sensors can be connected.Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA.The muting sensors (e.g. LF 50) must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.07.2026 klo 19.01